Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Largeur 1 (boite de vitesse) | 17 mm |
| Code boite de vitesse | TL4 |
| Poids | 0,167 kg |
| Diamètre interieur 1 (boite de vitesse) | 30 mm |
| Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse) | 55 mm |
OE Equivalents
Nissan32203-00Q0FRenault8200770160Automotive Compatibility
NissanCUBECUBE07/2009 => 03/2012Train avant-NissanJUKEJUKE I06/2010 => 04/2014Train avant-NissanNoteNOTE I05/2008 => 07/2010Train avant-NissanNV200NV20006/2010 => Train avant-NissanQashqaiQASHQAI I02/2008 => 10/2013Train avant-NissanQashqaiQASHQAI I06/2010 => 10/2013Train avantDroitNissanQashqaiQashqai06/2010 => 10/2013Train avantDroitNissanTiidaTiida02/2007 => 11/2011Train avant-NissanX-TRAIL IIX-TRAIL II02/2007 => 06/2010Train avant-NissanX-TrailX-Trail02/2007 => 06/2010Train avantDroitRenaultClioCLIO III12/2007 => 11/2012Train avantDroitRenaultGRANDGRAND03/2009 => 12/2011Train avantDroitRenaultKangooKANGOO II10/2007 => 03/2013Train avantDroitRenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 10/2010Train avantDroitRenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 06/2009Train avantDroitRenaultMeganeMEGANE III09/2008 => 06/2012Train avantDroitRenaultMODUSMODUS 112/2004 => 07/2011Train avantDroitRenaultMODUSMODUS 212/2004 => 07/2011Train avantDroitRenaultMeganeMegane11/2008 => 06/2012Train avantDroitRenaultScenicSCENIC II05/2005 => 10/2009Train avantDroitRenaultScenicSCENIC III03/2009 => 12/2011Train avantDroit