Référence EC42192YS02H206
Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Largeur 1 (boite de vitesse) | 13 mm |
| Diamètre interieur 1 (boite de vitesse) | 25 mm |
| Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse) | 55 mm |
| Code boite de vitesse | M32 |
| Poids | 0,155 kg |
OE Equivalents
Fiat, Vauxhall55188083Vauxhall, Fiat55574107Automotive Compatibility
Alfa Romeo15915906/2005 => 04/2013Train avant-Alfa Romeo15915902/2006 => 04/2013Train avantDroitAlfa RomeoBRERABRERA12/2005 => 09/2010Train avant-Alfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => 11/2010Train avant-Alfa RomeoMi.ToMi.To 212/2009 => 11/2010Train avant-Alfa RomeoSPIDERSPIDER III02/2006 => 10/2010Train avant-FiatBRAVO IIBRAVO II06/2007 => 11/2009Train avant-FiatCROMACROMA II05/2005 => 09/2007Train avant-FiatFIORINOFIORINO III11/2007 => 12/2015Train avant-FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 12/2007Train avant-LanciaDELTADELTA III10/2010 => 11/2014Train avant-