Roulements de boîte de vitesse VL

EC 42228 S01 H206 - SNR

Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (boite de vitesse)22 mm
Poids0,385 kg
Diamètre interieur 1 (boite de vitesse)25 mm
Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse)66 mm
Code boite de vitessePK4

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault32 26 374 15RNissan32264-00Q0FRenault8200367845

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementNissanINTERSTARINTERSTAR10/2003 => 08/2006Train avantDroitNissanINTERSTARINTERSTAR I10/2003 => 08/2006Train avantDroitNissanINTERSTARINTERSTAR I10/2003 => 11/2011Train avant-NissanNV400NV40008/2011 => 05/2014Train avant-NissanPRIMASTARPRIMASTAR08/2006 => 11/2011Train avantDroitNissanPRIMASTARPRIMASTAR I08/2006 => 11/2011Train avant-RenaultESPACEESPACE IV02/2006 => 11/2010Train avantDroitRenaultLAGUNALAGUNA II06/2005 => 08/2007Train avantDroitRenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 10/2010Train avantDroitRenaultMasterMASTER II05/2006 => 12/2010Train avantDroitRenaultMEGANE IIMEGANE II12/2005 => 06/2009Train avantDroitRenaultMeganeMEGANE III09/2008 => 06/2012Train avantDroitRenaultScenicSCENIC II12/2005 => 03/2009Train avantDroitRenaultScenicSCENIC III03/2009 => 12/2011Train avantDroitRenaultTRAFICTRAFIC II06/2006 => 11/2010Train avantDroitRenaultVELSATISVELSATIS 212/2005 => 11/2009Train avantDroit