Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Largeur 1 (boite de vitesse) | 13 mm |
| Poids | 0,125 kg |
| Diamètre interieur 1 (boite de vitesse) | 25 mm |
| Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse) | 51 mm |
| Code boite de vitesse | M32 |
OE Equivalents
Vauxhall, Fiat55574101Automotive Compatibility
Alfa Romeo15915904/2009 => 05/2010Train avant-Alfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => 08/2013Train avant-Alfa RomeoMi.ToMi.To 212/2009 => 08/2013Train avant-Alfa RomeoSPIDERSPIDER III03/2009 => 08/2010Train avant-FiatBRAVO IIBRAVO II06/2008 => 11/2009Train avant-FiatCROMACROMA II05/2005 => 09/2007Train avant-FiatFiorinoFIORINO III06/2008 => 12/2015Train avant-LanciaDELTADELTA III05/2008 => 03/2011Train avant-