Roulements de boîte de vitesse VL

EC.42320.S01.H106 - SNR

Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (boite de vitesse)19 mm
Code boite de vitesseM20 New
Poids0,255 kg
Diamètre interieur 1 (boite de vitesse)41 mm
Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse)68 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceFiat, Vauxhall55192369Vauxhall55574109Fiat55574110Fiat55574111

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAlfa RomeoMi.ToMi.To 111/2008 => 11/2010Train avant-Alfa RomeoMi.ToMi.To 212/2009 => 11/2010Train avant-FiatFiorinoFIORINO III11/2007 => 12/2015Train avant-FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 12/2007Train avant-FiatLineaLinea06/2007 => Train avant-