Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse) | 52 mm |
| Poids | 0,162 kg |
| Largeur | 16 mm |
| Type de roulement | roulement conique |
| Diamètre interieur 1 (boite de vitesse) | 24,98 mm |
OE Equivalents
Renault322238567RNissan32264-00Q0FRenault8201137672Renault8201728217Opel93198813Opel93198814Opel93198815Opel93198816Opel93198817Automotive Compatibility
NissanINTERSTARINTERSTAR10/2003 => 08/2006--NissanINTERSTARINTERSTAR I10/2003 => 11/2011--NissanNV400NV40008/2011 => 05/2014--NissanPRIMASTARPRIMASTAR08/2006 => 11/2011--NissanPRIMASTARPRIMASTAR I08/2006 => 11/2011--