Référence ECO-CR-1184STPX1
Ce produit remplace la référence suivante :
- EC 42131 S01 - NTN
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Diamètre interieur 1 | 5398 mm |
| Largeur 1 | 17 mm |
| Type de roulement | TAPERED ROLLER BEARING |
| Diamètre extérieur 1 | 98 mm |
| Poids | 0,51 kg |