Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Largeur 1 (boite de vitesse) | 26 mm |
| Poids | 0,109 kg |
| Code boite de vitesse | MC |
| Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse) | 45 mm |
| Diamètre interieur 1 (boite de vitesse) | 39 mm |
| Diamètre extérieur 2 (boite de vitesse) | 47 mm |