Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Désignation | EF08_C3 |
| Marque | SNR |
| Séries | EF |
| Type de logement | Block type |
| Matériau | Carbon steel |
| B - Largeur bride | 14 mm |
| B1 | 7 mm |
| B3 | 6 mm |
| H | 32 mm |
| H1 | 17 mm |
| H2 | 26 |
| H6 | 12 mm |
| W | 52 mm |
| W3 | 26 mm |
| W1 | 25 mm |
| W2 | 38 mm |
| S1 | 6,6 mm |
| S2 | 11 mm |
| d1 | 6 mm |
| Masse | 0,16 kg |