Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Désignation | EK05_C7 |
| Marque | SNR |
| Séries | EK |
| Type de logement | Block type |
| Matériau | Carbon steel |
| B - Largeur bride | 16,5 mm |
| B1 | 8,25 mm |
| B3 | 17 mm |
| B5 | 22 mm |
| B8 | 0 mm |
| H | 21 mm |
| H1 | 11 mm |
| H2 | 8 |
| W | 36 mm |
| W3 | 18 mm |
| W1 | 20 mm |
| W2 | 28 mm |
| S1 | 4,5 mm |
| Section carrée T | 11 mm |
| Angle de contact | 0 ° |
| d1 | 5 mm |
| Masse | 0,12 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Ca - Capacité charge axiale dynamique | 0,76 kN |
| Cr - Capacité charge dynamique | 0,76 kN |
| C0a - Capacité charge axiale statique | 0,26 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 0,26 kN |
| Charge axiale statique maximale, direction de la traction | 0,15 kN |
| Charge axiale statique maximale, direction de la pression | 0,15 kN |
| Couple de démarrage | 0.004 |
| Kba - Constante de ressort axiale, direction de la traction | 15 N/µm |
| KBr - Constante de ressort axiale, direction de la pression | 15 N/µm |