Roulements "inserts"

ES202-10G2T04 - SNR

ES202-10G2T04

Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre, pour applications à basse température

Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
B - Largeur Bague Intérieure19,1 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure28,6 mm
B2 - Largeur collier excentrique / écrou13,5 mm
C - Largeur Bague Extérieure12 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification3,6 mm
d - Diamètre arbre15,875 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon27,2 mm
D - Diamètre extérieur BE40 mm
G - Taille vis de blocage1/4-28UNF
m - Distance vis de blocage5 mm
r - Rayon Bague Intérieure0.6
S - Distance face / centre du palier6,5 mm
f0 - Facteur13.2
SW - Taille clé3,175 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique9,55 kN
C0 - Capacite de charge statique4,78 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,13 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage3,7 N-m
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)3,069 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)4,931 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,066 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,033 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,384 Hz