Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| B - Largeur Bague Intérieure | 23,8 mm |
| B1 - Largeur total Bague Intérieure | 35,7 mm |
| B2 - Largeur collier excentrique / écrou | 15,9 mm |
| C - Largeur Bague Extérieure | 16 mm |
| C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification | 5 mm |
| d - Diamètre arbre | 30,163 mm |
| d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 44,1 mm |
| D - Diamètre extérieur BE | 62 mm |
| G - Taille vis de blocage | 5/16-24UNF |
| m - Distance vis de blocage | 6 mm |
| r - Rayon Bague Intérieure | 0.6 |
| S - Distance face / centre du palier | 9 mm |
| f0 - Facteur | 13.7 |
| SW - Taille clé | 3,969 mm |

| PERFORMANCE PRODUIT | | C - Capacité de charge dynamique | 19,5 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 11,2 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | | Masse | 0,31 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 8 N-m |
| FREQUENCES ROULEMENT | | BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 3,568 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 5,432 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 4,622 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 2,311 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,396 Hz |