Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- ES209-27G2
- C209
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Largeur du logement | 31 mm |
| A3 - Profondeur de centrage / dimension du chanfrein | 2 mm |
| B1 - Largeur total Bague Intérieure | 43,7 mm |
| d - Diamètre arbre | 42,863 mm |
| d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 62 mm |
| G - Graisseur | M6x1 |
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 110 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 11 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 31,85 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 20,8 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 1,56 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 8 N-m |