ESEHE201-08T20 - SNR

ESEHE201-08T20

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement25 mm
A230 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure28,6 mm
d - Diamètre arbre12,7 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon27,2 mm
E - Profondeur du filetage du trou de montage21 mm
G - GraisseurM6x1
G1 - Taille du filetageM16
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement65 mm
L - Longueur du logement91 mm
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement58 mm
L3 - Longueure de la rainure/surface de guidage38 mm
S - Distance face / centre du palier6,5 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique9,55 kN
C0 - Capacite de charge statique4,78 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,63 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage3,7 N-m