ESEHE206-19T04 - SNR

ESEHE206-19T04

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre, pour applications à basse température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement32 mm
A240 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure35,7 mm
d - Diamètre arbre30,163 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon44,1 mm
E - Profondeur du filetage du trou de montage24 mm
G - GraisseurR1/8"
G1 - Taille du filetageM24
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement85 mm
L - Longueur du logement114 mm
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement72 mm
L3 - Longueure de la rainure/surface de guidage40 mm
S - Distance face / centre du palier9 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique19,5 kN
C0 - Capacite de charge statique11,2 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse1,01 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8 N-m