ESF210-31T04 - SNR

ESF210-31T04

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre, pour applications à basse température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement40 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride16 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage54,7 mm
B - Largeur Bague Intérieure30,2 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure43,7 mm
d - Diamètre arbre49,213 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon67,2 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement22 mm
G - GraisseurM6x1
J - Distance entre trous de fixation111 mm
L - Largeur / diamètre du logement143 mm
N - Dimension trou de fixation16 mm
S - Distance face / centre du palier11 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique35,1 kN
C0 - Capacite de charge statique23,2 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse2,53 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8 N-m