Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre.
Sur les images, le palier applique est représenté avec un capot ouvert. Le produit que vous avez choisi est équipé d'un capot fermé.
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
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
| A - Hauteur du logement | 36 mm |
| A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 16 mm |
| A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 53,7 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 30,2 mm |
| B1 - Largeur total Bague Intérieure | 43,7 mm |
| d - Diamètre arbre | 40 mm |
| d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 58 mm |
| Dz - Diamètre extérieur du couvercle | 88 mm |
| e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 21 mm |
| G - Graisseur | M6x1 |
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 175 mm |
| J - Distance entre trous de fixation | 144 mm |
| J1 - Distance des centres dans la zone ajourée | 71 mm |
| L - Largeur / diamètre du logement | 100 mm |
| L1 - Largeur de la bride au niveau de la zone ajourée | 87 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 15 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 11 mm |
| Z - Largeur avec couvercles | 61,8 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 29,6 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 18,2 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 1,736 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 11,5 N-m |