Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- ES211-35G2
- FA211
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Hauteur du logement | 43 mm |
| A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 20 mm |
| A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 61,4 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 32,5 mm |
| B1 - Largeur total Bague Intérieure | 48,4 mm |
| d - Diamètre arbre | 55,563 mm |
| d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 74,5 mm |
| e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 25 mm |
| G - Graisseur | M6x1 |
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 219 mm |
| J - Distance entre trous de fixation | 184 mm |
| J1 - Distance des centres dans la zone ajourée | 86 mm |
| L - Largeur / diamètre du logement | 130 mm |
| L1 - Largeur de la bride au niveau de la zone ajourée | 104 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 16 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 12 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 43,55 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 29,2 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 2,81 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 16,8 N-m |