Paliers auto-aligneurs

ESFC211-35T20 - SNR

ESFC211-35T20

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique,joint à une lèvre, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement42 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride13 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage49,4 mm
A4 - Hauteur du logement à partir de la surface de montage30 mm
B - Largeur Bague Intérieure32,5 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure48,4 mm
d - Diamètre arbre55,563 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon74,5 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement13 mm
G - GraisseurM6x1
H3 - Diamètre de centrage125 mm
J - Distance entre trous de fixation150 mm
L - Largeur / diamètre du logement185 mm
N - Dimension trou de fixation19 mm
S - Distance face / centre du palier12 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique43,55 kN
C0 - Capacite de charge statique29,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse3,52 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage16,8 N-m