Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- ES208G2
- FD208
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Hauteur du logement | 24 mm |
| A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 44,75 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 30,2 mm |
| B1 - Largeur total Bague Intérieure | 43,7 mm |
| d - Diamètre arbre | 40 mm |
| d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 58 mm |
| e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 12,05 mm |
| G - Graisseur | R1/8" |
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 148 mm |
| J - Distance entre trous de fixation | 119 mm |
| L - Largeur / diamètre du logement | 104 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 14 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 11 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 29,6 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 18,2 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 1,45 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 11,5 N-m |