ESFL209-27T20 - SNR

ESFL209-27T20

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement38 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride16 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage54,7 mm
B - Largeur Bague Intérieure30,2 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure43,7 mm
d - Diamètre arbre42,863 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon62 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement22 mm
G - GraisseurM6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement188 mm
J - Distance entre trous de fixation148 mm
L - Largeur / diamètre du logement108 mm
N - Dimension trou de fixation19 mm
S - Distance face / centre du palier11 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique31,85 kN
C0 - Capacite de charge statique20,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse1,93 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8 N-m