• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

ESFTE210-30T20 - SNR

ESFTE210-30T20

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement33 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride16 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage51,9 mm
B - Largeur Bague Intérieure30,2 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure43,7 mm
d - Diamètre arbre47,625 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon67,2 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement19,2 mm
G - GraisseurR1/8"
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement150 mm
H1 - Distance face logement au centre du roulement insert55 mm
J - Distance entre trous de fixation160 mm
N - Dimension trou de fixation14 mm
S - Distance face / centre du palier11 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique35,1 kN
C0 - Capacite de charge statique23,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse2,15 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8 N-m