ESP203 - SNR

ESP203

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement38 mm
A1 - Largeur au sommet du logement22 mm
B - Largeur Bague Intérieure19,1 mm
d - Diamètre arbre17 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon27,2 mm
G - GraisseurM6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement30,2 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement15 mm
H2 - Hauteur du logement62 mm
J - Distance entre trous de fixation95 mm
L - Longueur du logement127 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement42 mm
N - Dimension trou de fixation13 mm
N1 - Longueur du trou de montage19 mm
S - Distance face / centre du palier6,5 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique9,55 kN
C0 - Capacite de charge statique4,78 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,63 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage5,5 N-m