ESPA209-26T20 - SNR

ESPA209-26T20

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement60 mm
A1 - Largeur au sommet du logement32 mm
B - Largeur Bague Intérieure30,2 mm
d - Diamètre arbre41,275 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon62 mm
E - Profondeur du filetage du trou de montage25 mm
G - GraisseurM6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement54,2 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement13 mm
H2 - Hauteur du logement108 mm
J - Distance entre trous de fixation90 mm
L - Longueur du logement120 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement42 mm
N - Dimension trou de fixationM14
S - Distance face / centre du palier11 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique31,85 kN
C0 - Capacite de charge statique20,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse2,32 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8 N-m