Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- ES204G2
- PAE204
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Largeur du logement | 32 mm |
| A1 - Largeur au sommet du logement | 19 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 21,4 mm |
| d - Diamètre arbre | 20 mm |
| d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 32,4 mm |
| E - Profondeur du filetage du trou de montage | 10 mm |
| G - Graisseur | R1/8" |
| H - Distance base du logement au centre du roulement | 33,3 mm |
| H1 - Hauteur de l'assise du logement | 9 mm |
| H2 - Hauteur du logement | 64 mm |
| J - Distance entre trous de fixation | 50,8 mm |
| L - Longueur du logement | 65 mm |
| L1 - Longueur de l'assise du logement | 18 mm |
| N - Dimension trou de fixation | M8 |
| S - Distance face / centre du palier | 7,5 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 12,8 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 6,65 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 0,45 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 5,5 N-m |