Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre, pour applications à haute température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- ES211G2T20
- PAE211N
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Largeur du logement | 60 mm |
| A1 - Largeur au sommet du logement | 35 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 32,5 mm |
| d - Diamètre arbre | 55 mm |
| d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 74,5 mm |
| E - Profondeur du filetage du trou de montage | 20 mm |
| G - Graisseur | R1/8" |
| H - Distance base du logement au centre du roulement | 64 mm |
| H1 - Hauteur de l'assise du logement | 16 mm |
| H2 - Hauteur du logement | 125 mm |
| J - Distance entre trous de fixation | 118 mm |
| L - Longueur du logement | 150 mm |
| L1 - Longueur de l'assise du logement | 32 mm |
| N - Dimension trou de fixation | M16 |
| S - Distance face / centre du palier | 12 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 43,55 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 29,2 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 200 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 2,77 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 22 N-m |