• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

ESPE204T04 - SNR

ESPE204T04

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre, pour applications à basse température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement32 mm
A1 - Largeur au sommet du logement19 mm
B - Largeur Bague Intérieure21,4 mm
d - Diamètre arbre20 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon32,4 mm
G - GraisseurR1/8"
H - Distance base du logement au centre du roulement33,3 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement14,5 mm
H2 - Hauteur du logement64 mm
J - Distance entre trous de fixation97 mm
L - Longueur du logement130 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement40 mm
N - Dimension trou de fixation11 mm
N1 - Longueur du trou de montage19 mm
S - Distance face / centre du palier7,5 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique12,8 kN
C0 - Capacite de charge statique6,65 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,55 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage5,5 N-m