Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre, pour applications à basse température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
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
| A - Largeur du logement | 48 mm |
| A1 - Largeur au sommet du logement | 32 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 30,2 mm |
| d - Diamètre arbre | 45 mm |
| d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 62 mm |
| Dz - Diamètre extérieur du couvercle | 95 mm |
| G - Graisseur | R1/8" |
| H - Distance base du logement au centre du roulement | 54 mm |
| H1 - Hauteur de l'assise du logement | 21,5 mm |
| H2 - Hauteur du logement | 107 mm |
| J - Distance entre trous de fixation | 150 mm |
| L - Longueur du logement | 192 mm |
| L1 - Longueur de l'assise du logement | 54,5 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 14 mm |
| N1 - Longueur du trou de montage | 29 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 11 mm |
| Z - Largeur avec couvercles | 84,5 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 31,85 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 20,8 kN |
| Température min de fonctionnement | -40 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 2,275 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 11,5 N-m |