• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

ESPF205-15 - SNR

ESPF205-15

Corps en tôle d’acier, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement8,7 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride4 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage25,4 mm
B - Largeur Bague Intérieure21,4 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure30,9 mm
d - Diamètre arbre23,813 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon37,4 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement2 mm
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement95,2 mm
J - Distance entre trous de fixation76 mm
N - Dimension trou de fixation8,7 mm
S - Distance face / centre du palier7,5 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique14 kN
C0 - Capacite de charge statique7,88 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,37 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage3,7 N-m