• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

ESPF206T04 - SNR

ESPF206T04

Corps en tôle d’acier, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre, pour applications à basse température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement9,4 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride5,5 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage29,2 mm
B - Largeur Bague Intérieure23,8 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure35,7 mm
d - Diamètre arbre30 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon44,1 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement2,5 mm
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement114 mm
J - Distance entre trous de fixation90,5 mm
N - Dimension trou de fixation11 mm
S - Distance face / centre du palier9 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique19,5 kN
C0 - Capacite de charge statique11,2 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,64 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage11,5 N-m