• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

ESPFL202-10T20 - SNR

ESPFL202-10T20

Corps en tôle d’acier, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement6,7 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride4 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage24,1 mm
B - Largeur Bague Intérieure19,1 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure28,6 mm
d - Diamètre arbre15,875 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon27,2 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement2 mm
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement81 mm
J - Distance entre trous de fixation63,5 mm
L - Largeur / diamètre du logement58,7 mm
N - Dimension trou de fixation7,1 mm
S - Distance face / centre du palier6,5 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique9,55 kN
C0 - Capacite de charge statique4,78 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,21 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage3,7 N-m