Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible jeudi 18 juin de 12h00 à 12H30 (UTC+02:00).
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
ESPP203-11 - SNR

ESPP203-11

Corps en tôle d’acier, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement25,4 mm
A1 - Largeur au sommet du logement15,9 mm
B - Largeur Bague Intérieure19,1 mm
d - Diamètre arbre17,463 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon27,2 mm
H - Distance base du logement au centre du roulement22,2 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement2,4 mm
H2 - Hauteur du logement43,2 mm
J - Distance entre trous de fixation68 mm
L - Longueur du logement85,7 mm
N - Dimension trou de fixation9 mm
S - Distance face / centre du palier6,5 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique9,55 kN
C0 - Capacite de charge statique4,78 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,19 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage3,7 N-m