• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

ESPP205-15 - SNR

ESPP205-15

Corps en tôle d’acier, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement31,7 mm
A1 - Largeur au sommet du logement21,6 mm
B - Largeur Bague Intérieure21,4 mm
d - Diamètre arbre23,813 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon37,4 mm
H - Distance base du logement au centre du roulement28,6 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement2,8 mm
H2 - Hauteur du logement55,8 mm
J - Distance entre trous de fixation86 mm
L - Longueur du logement108 mm
N - Dimension trou de fixation11 mm
S - Distance face / centre du palier7,5 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique14 kN
C0 - Capacite de charge statique7,88 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,32 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage3,7 N-m