Corps en tôle d’acier, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- ES207G2
- PP207
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Largeur du logement | 41 mm |
| A1 - Largeur au sommet du logement | 28,4 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 25,4 mm |
| d - Diamètre arbre | 35 mm |
| d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 51,1 mm |
| H - Distance base du logement au centre du roulement | 39,7 mm |
| H1 - Hauteur de l'assise du logement | 4,4 mm |
| H2 - Hauteur du logement | 77,5 mm |
| J - Distance entre trous de fixation | 106 mm |
| L - Longueur du logement | 128,6 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 11 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 9,5 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 25,7 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 15,2 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 0,72 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 11,5 N-m |