Paliers auto-aligneurs

ESSP203-11T20 - SNR

ESSP203-11T20

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement21 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure28,6 mm
d - Diamètre arbre17,463 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon27,2 mm
G - GraisseurR1/8"
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement78 mm
H2 - Hauteur / Largeur logement41 mm
L - Longueur du logement264 mm
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement225 mm
S - Distance face / centre du palier6,5 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique9,55 kN
C0 - Capacite de charge statique4,78 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Châssis tendeur 2SPR11
Châssis tendeur 3SPR12
Châssis tendeur 4SPR14
Masse1,63 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage3,7 N-m