Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- ES207-23G2
- SP206-207/72
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Largeur du logement | 21 mm |
| B1 - Largeur total Bague Intérieure | 38,9 mm |
| d - Diamètre arbre | 36,513 mm |
| d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 51,1 mm |
| G - Graisseur | R1/8" |
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 98 mm |
| H2 - Hauteur / Largeur logement | 41 mm |
| L - Longueur du logement | 274 mm |
| L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement | 225 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 9,5 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 25,7 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 15,2 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Châssis tendeur 2 | SPR11 |
| Châssis tendeur 3 | SPR12 |
| Châssis tendeur 4 | SPR14 |
| Masse | 1,94 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 8 N-m |