Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre, pour applications à basse température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- ES210-31G2T04
- SP208-210/90
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Largeur du logement | 31 mm |
| B1 - Largeur total Bague Intérieure | 43,7 mm |
| d - Diamètre arbre | 49,213 mm |
| d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 67,2 mm |
| G - Graisseur | R1/8" |
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 120 mm |
| H2 - Hauteur / Largeur logement | 61 mm |
| L - Longueur du logement | 320 mm |
| L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement | 260 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 11 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 35,1 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 23,2 kN |
| Température min de fonctionnement | -40 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Châssis tendeur 2 | SPR21 |
| Châssis tendeur 3 | SPR22 |
| Châssis tendeur 4 | SPR24 |
| Masse | 3,96 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 8 N-m |