Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- ES209G2
- T209
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Largeur du logement | 49 mm |
| A1 - Largeur de la rainure de guidage | 16 mm |
| A2 | 35 mm |
| B1 - Largeur total Bague Intérieure | 43,7 mm |
| d - Diamètre arbre | 45 mm |
| d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 62 mm |
| G - Graisseur | M6x1 |
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 117 mm |
| H1 - Distance entre les rainures de guidage | 102 mm |
| H2 - Hauteur / Largeur logement | 83 mm |
| L - Longueur du logement | 144 mm |
| L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement | 87 mm |
| L2 - Épaisseur de l'extrémité de l'attache | 16 mm |
| L3 - Longueure de la rainure/surface de guidage | 83 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 29 mm |
| N1 - Longueur encoche de fixation | 19 mm |
| N2 - Hauteur encoche de fixation | 49 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 11 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 31,85 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 20,8 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 2,39 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 11,5 N-m |