Roulements "inserts"

EX206-18G2 - SNR

EX206-18G2

Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
B - Largeur Bague Intérieure36,4 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure48,3 mm
B2 - Largeur collier excentrique / écrou15,9 mm
C - Largeur Bague Extérieure19 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification5 mm
d - Diamètre arbre28,575 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon44,1 mm
D - Diamètre extérieur BE62 mm
G - Taille vis de blocage5/16-24UNF
m - Distance vis de blocage6 mm
r - Rayon Bague Intérieure0.6
S - Distance face / centre du palier18,2 mm
f0 - Facteur13.7
SW - Taille clé3,969 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique19,5 kN
C0 - Capacite de charge statique11,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,43 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8 N-m
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)3,568 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)5,432 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,622 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,311 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,396 Hz