Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Merci de votre compréhension.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Roulements "inserts"
EX208-25G2T20 - SNR
Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint labyrinthe, pour applications à haute température
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
B - Largeur Bague Intérieure
42,8 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure
56,3 mm
B2 - Largeur collier excentrique / écrou
18,3 mm
C - Largeur Bague Extérieure
21 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification
6,3 mm
d - Diamètre arbre
39,688 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon
60,3 mm
D - Diamètre extérieur BE
80 mm
G - Taille vis de blocage
5/16-24UNF
m - Distance vis de blocage
6,5 mm
r - Rayon Bague Intérieure
1.1
S - Distance face / centre du palier
21,4 mm
f0 - Facteur
13.7
SW - Taille clé
3,969 mm
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique
29,6 kN
C0 - Capacite de charge statique
18,2 kN
Température min de fonctionnement
-20 °C
Température max de fonctionnement
200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse
0,82 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage
8 N-m
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
3,547 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
5,452 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
4,513 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)