Roulements "inserts"

EX214G2T04 - SNR

EX214G2T04

Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température

Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
B - Largeur Bague Intérieure68,2 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure85,7 mm
B2 - Largeur collier excentrique / écrou23,5 mm
C - Largeur Bague Extérieure30 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification9 mm
d - Diamètre arbre70 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon96,8 mm
D - Diamètre extérieur BE125 mm
G - Taille vis de blocageM10x1,25
m - Distance vis de blocage8,5 mm
r - Rayon Bague Intérieure2
S - Distance face / centre du palier34,1 mm
f0 - Facteur14.4
SW - Taille clé5 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique62 kN
C0 - Capacite de charge statique45 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse2,57 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage22 N-m
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)4,104 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)5,896 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,404 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,702 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,41 Hz