Roulements "inserts"

EX215-48G2T20 - SNR

EX215-48G2T20

Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint labyrinthe, pour applications à haute température

Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
B - Largeur Bague Intérieure74,6 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure92,1 mm
B2 - Largeur collier excentrique / écrou23,9 mm
C - Largeur Bague Extérieure30 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification9 mm
d - Diamètre arbre76,2 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon102 mm
D - Diamètre extérieur BE130 mm
G - Taille vis de blocage3/8-24UNF
m - Distance vis de blocage8,5 mm
r - Rayon Bague Intérieure2
S - Distance face / centre du palier37,3 mm
f0 - Facteur14.7
SW - Taille clé4,763 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique66 kN
C0 - Capacite de charge statique49,5 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse2,74 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage16,8 N-m
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)4,563 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)6,437 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,699 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,85 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,415 Hz