Roulements "inserts"

EX216-51G2 - SNR

EX216-51G2

Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
B - Largeur Bague Intérieure74,6 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure95,2 mm
B2 - Largeur collier excentrique / écrou27 mm
C - Largeur Bague Extérieure33 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification10,3 mm
d - Diamètre arbre80,963 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon110 mm
D - Diamètre extérieur BE140 mm
G - Taille vis de blocage3/8-24UNF
m - Distance vis de blocage10,3 mm
r - Rayon Bague Intérieure2
S - Distance face / centre du palier37,3 mm
f0 - Facteur14.7
SW - Taille clé4,763 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique72,5 kN
C0 - Capacite de charge statique54,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse3,05 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage16,8 N-m
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)4,134 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)5,866 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,601 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,801 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,413 Hz