Roulements "inserts"

EX217G2T04 - SNR

EX217G2T04

Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température

Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
B - Largeur Bague Intérieure53,2 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure73,2 mm
B2 - Largeur collier excentrique / écrou27 mm
C - Largeur Bague Extérieure35 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification11 mm
d - Diamètre arbre85 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon119 mm
D - Diamètre extérieur BE150 mm
G - Taille vis de blocageM12x1,25
m - Distance vis de blocage10 mm
r - Rayon Bague Intérieure2
S - Distance face / centre du palier23,4 mm
f0 - Facteur14.7
SW - Taille clé6 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique83,2 kN
C0 - Capacite de charge statique63,8 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse3,72 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage33 N-m
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)4,571 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)6,429 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,752 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,876 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,416 Hz