Roulements "inserts"

EX218-56G2T20 - SNR

EX218-56G2T20

Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint labyrinthe, pour applications à haute température

Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
B - Largeur Bague Intérieure55 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure72,5 mm
B2 - Largeur collier excentrique / écrou24 mm
C - Largeur Bague Extérieure37 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification12 mm
d - Diamètre arbre88,9 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon120 mm
D - Diamètre extérieur BE160 mm
G - Taille vis de blocage7/16-20UNF
m - Distance vis de blocage9,5 mm
r - Rayon Bague Intérieure2
S - Distance face / centre du palier24,5 mm
f0 - Facteur14.4
SW - Taille clé5,556 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique96 kN
C0 - Capacite de charge statique71,5 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse5 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage27,1 N-m
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)4,111 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)5,889 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,446 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,723 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,411 Hz