Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Merci de votre compréhension.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Roulements "inserts"
EX305-16G2L3 - SNR
Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint triple lèvre
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
B - Largeur Bague Intérieure
34,9 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure
46,8 mm
B2 - Largeur collier excentrique / écrou
15,9 mm
C - Largeur Bague Extérieure
21 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification
6,2 mm
d - Diamètre arbre
25,4 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon
42,8 mm
D - Diamètre extérieur BE
62 mm
G - Taille vis de blocage
5/16-24UNF
m - Distance vis de blocage
6 mm
r - Rayon Bague Intérieure
1.5
S - Distance face / centre du palier
16,7 mm
f0 - Facteur
12.3
SW - Taille clé
3,969 mm
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique
22,36 kN
C0 - Capacite de charge statique
11,5 kN
Température min de fonctionnement
-20 °C
Température max de fonctionnement
100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse
0,43 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage
8 N-m
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
2,574 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
4,426 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
3,515 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)