Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Merci de votre compréhension.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements "inserts"

EX305G2L3 - SNR

EX305G2L3

Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint triple lèvre

Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
B - Largeur Bague Intérieure34,9 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure46,8 mm
B2 - Largeur collier excentrique / écrou15,9 mm
C - Largeur Bague Extérieure21 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification6,2 mm
d - Diamètre arbre25 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon42,8 mm
D - Diamètre extérieur BE62 mm
G - Taille vis de blocageM8x1
m - Distance vis de blocage6 mm
r - Rayon Bague Intérieure1.5
S - Distance face / centre du palier16,7 mm
f0 - Facteur12.3
SW - Taille clé4 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique22,36 kN
C0 - Capacite de charge statique11,5 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,43 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage11,5 N-m
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)2,574 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)4,426 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)3,515 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)1,757 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,368 Hz