Roulements "inserts"

EX307-20G2T04 - SNR

EX307-20G2T04

Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température

Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
B - Largeur Bague Intérieure38,1 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure51,6 mm
B2 - Largeur collier excentrique / écrou17,5 mm
C - Largeur Bague Extérieure25 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification7,2 mm
d - Diamètre arbre31,75 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon55 mm
D - Diamètre extérieur BE80 mm
G - Taille vis de blocage5/16-24UNF
m - Distance vis de blocage6,7 mm
r - Rayon Bague Intérieure2
S - Distance face / centre du palier18,3 mm
f0 - Facteur12.8
SW - Taille clé3,969 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique33,5 kN
C0 - Capacite de charge statique19,2 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,86 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8 N-m
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)2,63 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)4,37 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)3,776 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)1,888 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,376 Hz