Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Merci de votre compréhension.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Roulements "inserts"
EX307-22G2L3 - SNR
Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint triple lèvre
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
B - Largeur Bague Intérieure
38,1 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure
51,6 mm
B2 - Largeur collier excentrique / écrou
17,5 mm
C - Largeur Bague Extérieure
25 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification
7,2 mm
d - Diamètre arbre
34,925 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon
55 mm
D - Diamètre extérieur BE
80 mm
G - Taille vis de blocage
5/16-24UNF
m - Distance vis de blocage
6,7 mm
r - Rayon Bague Intérieure
2
S - Distance face / centre du palier
18,3 mm
f0 - Facteur
12.8
SW - Taille clé
3,969 mm
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique
33,5 kN
C0 - Capacite de charge statique
19,2 kN
Température min de fonctionnement
-20 °C
Température max de fonctionnement
100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse
0,8 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage
8 N-m
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
2,63 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
4,37 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
3,776 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)