Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Merci de votre compréhension.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Roulements "inserts"
EX309-26G2L3 - SNR
Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint triple lèvre
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
B - Largeur Bague Intérieure
42,9 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure
58,7 mm
B2 - Largeur collier excentrique / écrou
20,6 mm
C - Largeur Bague Extérieure
30 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification
9 mm
d - Diamètre arbre
41,275 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon
70 mm
D - Diamètre extérieur BE
100 mm
G - Taille vis de blocage
3/8-24UNF
m - Distance vis de blocage
8 mm
r - Rayon Bague Intérieure
2
S - Distance face / centre du palier
19,8 mm
f0 - Facteur
13
SW - Taille clé
4,763 mm
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique
53 kN
C0 - Capacite de charge statique
31,8 kN
Température min de fonctionnement
-20 °C
Température max de fonctionnement
100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse
1,57 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage
16,8 N-m
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
3,05 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
4,95 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
3,971 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)